Publier vos produits
VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer
VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer

    VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer

    Traduit par Google,

    VINYLASTIC® Premium est un scellant acrylique à base d'eau, sans COV et à faible odeur, spécialement formulé pour les cloisons sèches neuves dans les applications intérieures résidentielles, commerciales et collectives. Sa formule à séchage rapide scelle les surfaces poreuses du gypse et uniformise l'absorption du support, permettant ainsi une application de la couche de finition d'une brillance et d'une couleur uniformes.

    Conçu pour les projets à rythme soutenu, VINYLASTIC® Premium sèche suffisamment vite pour permettre une finition le jour même, réduisant ainsi les risques de retards dans les travaux d'aménagement et de remise en état des locaux. Sa formule sans COV et à faible odeur assure le confort des occupants pendant les rénovations et favorise les certifications de bâtiments écologiques. Application au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless ; possibilité de teinter jusqu'à 60 ml par 4 litres avec le colorant sans COV ZTC de Dunn-Edwards, si nécessaire.

    Spécification
    • VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer — Zero VOC water-based acrylic sealer for new drywall. Coverage approximately 250–300 sq ft per gallon. Color: White; tintable up to 2 fl oz of Dunn-Edwards ZTC Zero VOC colorant per gallon. Application by brush, roller, or airless spray. Same-day finishing.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vinylastic-premium-interior-wall-sealer
    • Famille de produitsPaint
    • Groupe de produitsInterior Wall Sealer / Primer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis