Publier vos produits
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating

    ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating

    Traduit par Google,

    ENDURALASTIC® est un revêtement mural élastomère 100% acrylique de spécialité ultra-premium conçu pour une utilisation sur des surfaces extérieures. ENDURALASTIC a une flexibilité exceptionnelle, une résistance au farinage et à la dégradation du liant, et offre une protection imperméabilisante exceptionnelle contre la pluie poussée par le vent en comblant les fissures capillaires. ENDURALASTIC offre également une excellente adhérence et une résistance exceptionnelle aux alcalis et à l'efflorescence sur la maçonnerie correctement préparée.

    • Élasticité et allongement supérieurs
    • Excellentes propriétés de pontage des fissures
    • Imperméabilise contre la pluie poussée par le vent
    • Grande résistance à la saleté

    Contactez Dunn-Edwards Paints

    Spécifications techniques
    • Réference unique.enduralastic-wall-coating
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsExterior Paints & Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCExterior finishing materials
    • Code UNSPSC3015
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord