Publier vos produits
PRO-COM® Masonry - Interior/Exterior Primer
PRO-COM® Masonry - Interior/Exterior Primer

    PRO-COM® Masonry - Interior/Exterior Primer

    Traduit par Google,

    PRO-COM Maçonnerie | Apprêt intérieur/extérieur

    L'apprêt pour maçonnerie PRO-COM est un apprêt acrylique pour maçonnerie intérieure et extérieure, idéal pour les bâtiments commerciaux et résidentiels collectifs. Il offre une bonne résistance aux alcalis et à l'efflorescence et peut être utilisé sur des surfaces correctement durcies telles que le béton préfabriqué, le béton coulé en place, le stuc, la maçonnerie et les blocs. Il peut être appliqué sur des surfaces de maçonnerie dont le pH peut atteindre 13.

    Pourquoi l'apprêt pour maçonnerie PRO-COM surpasse la concurrence

    • Bonne résistance aux alcalis et à l'efflorescence
    • Peut être appliqué sur des surfaces de maçonnerie dont le pH peut atteindre 13

    Bonne résistance aux alcalis

    • L'apprêt pour maçonnerie PRO-COM est un revêtement de haute qualité qui offre une bonne résistance aux alcalis, protégeant efficacement le film de peinture contre la décoloration et la détérioration générale sur les surfaces de maçonnerie à pH élevé.

    Pour une utilisation sur ces substrats

    • Maçonnerie
    • Stuc
    • Béton préfabriqué
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pro-com-masonry-interior-exterior-primer
    • Famille de produitsMasonry Primer
    • Groupe de produits Interior, Exterior Masonry Primer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord