Publier vos produits
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    Traduit par Google,

    EFF-STOP® Premium est un primaire/scellant acrylique renforcé à l'époxy, conçu pour les surfaces de maçonnerie intérieures et extérieures où l'alcalinité, l'efflorescence et l'humidité de surface compromettraient autrement la performance de la couche de finition. Adapté au béton préfabriqué, au béton coulé en place, au stuc et aux blocs, ce produit adhère fortement aux supports dont le pH se situe entre 6 et 13, bien au-delà de la plage tolérée par les primaires conventionnels.

    La composition hybride de la résine acrylique/époxy empêche l'efflorescence et fixe les sels solubles, créant ainsi une surface propre et uniforme pour les couches de finition. Avec une faible teneur en COV (50 g/L) et un nettoyage à l'eau savonneuse, EFF-STOP® Premium est largement utilisé dans les projets de maçonnerie commerciaux, institutionnels et résidentiels collectifs du Sud-Ouest et d'ailleurs.

    Spécification
    • EFF-STOP® Premium Masonry Primer/Sealer — Epoxy-fortified acrylic primer/sealer for interior and exterior masonry. Resists alkalinity and efflorescence on tilt-up concrete, poured-in-place concrete, stucco, and block. Substrate pH tolerance: 6–13. VOC: 50 g/L. MPI #3 and #50 listed. Color: White; sheen: Gloss. Soap-and-water cleanup. Product code: ESPR00.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eff-stop-premium-masonry-primer-sealer
    • Famille de produitsPaint
    • Groupe de produitsMasonry Primer / Sealer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis