Publier vos produits
ARISTOSHIELD® Interior/Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, enamel water-based Urethane Alkyd

ARISTOSHIELD® Interior/Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, enamel water-based Urethane Alkyd

Traduit par Google,

ARISTOSHIELD® est un émail intérieur/extérieur ultra-premium à très faible teneur en COV, formulé avec une technologie uréthane-alkyde à base d'eau de pointe pour un fini semblable à de l'huile. Il est idéal pour les projets résidentiels, commerciaux et industriels haut de gamme exigeant une performance et une durabilité supérieures.
-Équilibre supérieur entre dureté et flexibilité
-Excellent écoulement et nivellement, formant une finition durable et uniforme
-Propriétés supérieures en matière de résistance au jaunissement par rapport aux autres peintures à émulsion alkyde
-Peut être utilisé comme revêtement direct sur métal (DTM) sur des surfaces correctement préparées


Mots-clés : Peinture

Contactez Dunn-Edwards Paints

Spécification
  • Keywords: Paint

Spécifications techniques
  • Réference unique.de-007
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord