Publier vos produits
ENDURA-COAT® Low VOC,  Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® Low VOC, Interior and Exterior Paint

Traduit par Google,

ENDURA-COAT® est un revêtement d'entretien industriel acrylique à base d'eau, intérieur/extérieur, à faible teneur en COV, de haute performance, avec une excellente résistance à la corrosion et des propriétés directes sur le métal. Il peut être utilisé sur du métal, du bois, de la maçonnerie, du plâtre ou des cloisons sèches correctement préparés et apprêtés. ENDURA-COAT est disponible en finitions coquille d'œuf, semi-brillante et brillante.


Pourquoi ENDURA-COAT surpasse les autres revêtements de maintenance industrielle :

  • Excellente résistance à la corrosion et adhérence
  • Dureté, durabilité et rétention de brillance supérieures
  • Application directe sur métal (DTM)

Contactez Dunn-Edwards Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.endura-coat-paint
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord
Chine
États-Unis
Corée du Sud