Publier vos produits
VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint
VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint

    Traduit par Google,

    VERSAFLAT | Peinture intérieure/extérieure

    VERSAFLAT est une peinture latex mate lavable professionnelle, conçue pour une utilisation intérieure et extérieure. Elle offre un fini extrêmement mat, une excellente facilité de retouche, un bon pouvoir couvrant et une bonne résistance aux alcalis. Auto-apprêtante sur plaques de plâtre, VERSAFLAT convient également aux supports en maçonnerie, bois et métal correctement préparés et apprêtés.

    Pourquoi les peintures VERSAFLAT surpassent la concurrence

    • Excellente retouche
    • Bonne qualité de cuir et grande durabilité

    Pour une utilisation sur ces substrats

    • cloisons sèches
    • Maçonnerie
    • Bois
    • Métal

    Contactez Dunn-Edwards Paints

    Spécifications techniques
    • Réference unique.versaflat-interior-exterior-paint
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsInterior/ Exterior Paints & Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord