Publier vos produits
PRO-COM® 6500 - Exterior Paint
PRO-COM® 6500 - Exterior Paint

    PRO-COM® 6500 - Exterior Paint

    Traduit par Google,

    PRO-COM 6500 | Peinture extérieure

    Les peintures PRO-COM 6500 sont des revêtements 100 % acryliques, idéaux pour les bâtiments commerciaux et les immeubles résidentiels collectifs. Elles offrent un excellent pouvoir couvrant à sec comme à l'état humide, sont faciles à appliquer et permettent d'effectuer de bonnes retouches. La peinture extérieure PRO-COM 6500 peut être utilisée sur des surfaces correctement préparées telles que le béton préfabriqué durci, le béton coulé en place, le stuc, la maçonnerie, les blocs de béton, le bois et le métal. Elle peut être appliquée à des températures de surface et ambiantes descendant jusqu'à 2 °C (35 °F).

    Pourquoi les peintures PRO-COM 6500 surpassent la concurrence

    • Bonne peau humide et sèche
    • Facile à appliquer
    • Bonnes qualités de retouche

    Pour une utilisation sur ces substrats

    • Stuc
    • Maçonnerie
    • Béton préfabriqué
    • Bois
    • Métal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pro-com-6500-exterior-paint
    • Famille de produitsExterior Acrylic Paint
    • Groupe de produitsExterior Paint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord