Publier vos produits
SPARTAZERO® Interior Paint
SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO® Interior Paint

    Traduit par Google,

    SPARTAZERO | Peinture intérieure

    SPARTAZERO Flat est une peinture intérieure haut de gamme, à faible odeur et sans COV, offrant un pouvoir couvrant, une durabilité et des performances exceptionnels. Elle est idéale pour les projets résidentiels et commerciaux, les écoles, les hôpitaux, les hôtels et toute application nécessitant des produits à faible odeur.

    Pourquoi les peintures SPARTAZERO surpassent la concurrence

    • Zéro COV, très faible odeur
    • Excellent camouflage et couverture
    • Sèche pour un fini lisse et uniforme

    Pour une utilisation sur ces substrats

    • cloisons sèches
    • Maçonnerie
    • Bois
    • Métal

    Contactez Dunn-Edwards Paints

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spartazero-interior-paint
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsInterior Paints & Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord