Publier vos produits
ULTRASHIELD® Aluminum Epoxy - Base Coat/Primer
ULTRASHIELD® Aluminum Epoxy - Base Coat/Primer

    ULTRASHIELD® Aluminum Epoxy - Base Coat/Primer

    Traduit par Google,

    L'époxy aluminium ULTRASHIELD® est un époxy à faible teneur en COV, haute performance, chargé d'aluminium et à base d'oxyde de fer micacé (MIO), conçu pour offrir une excellente protection contre la corrosion sur le béton et l'acier légèrement préparés.

    Pourquoi choisir l'époxy aluminium ULTRASHIELD ?
    -Excellente résistance à la corrosion
    -Excellentes propriétés de mouillage et d'adhérence
    -Tolérance exceptionnelle sur les surfaces légèrement préparées

    Fonctionnalités et avantages supplémentaires

    • Prolonge la durée de vie
    • Permet d'économiser du temps, de l'argent et des ressources. Améliore la résistance du film.
    • taux de guérison rapide
    • Disponible en finition aluminium mat

    SÉRIE ULTRASHIELD

    Solutions de produits haute performance pour les projets de maintenance industrielle à grande échelle

    La gamme ULTRASHIELD est une série de revêtements conçus pour protéger les surfaces dans des environnements exigeants où une durabilité accrue est indispensable. *Réservé à un usage professionnel. Ne convient pas à un usage résidentiel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultrashield-aluminum-epoxy-base-coat-primer
    • Famille de produitsIndustrial Epoxy Primer
    • Groupe de produitsBase Coat, Primer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord