Publier vos produits
ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat
ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat

    ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat

    Traduit par Google,

    ULTRASHIELD® Gloss Epoxy est un époxy haute performance, à haute épaisseur et très résistant aux produits chimiques et à la corrosion, idéal pour une utilisation sur des surfaces en béton et en acier.

    Pourquoi choisir l'époxy brillant ULTRASHIELD ?

    • Excellente résistance chimique et à la corrosion
    • Très bonne résistance à l'abrasion
    • Adhérence exceptionnelle
    • Excellente tolérance sur les surfaces légèrement préparées

    Pour une utilisation sur ces substrats

    • Métal
    • Maçonnerie

    Fonctionnalités et avantages supplémentaires

    • Prolonge la durée de vie
    • Peut être appliqué jusqu'à 10 mils WFT
    • Réduit les coûts de maintenance
    • Augmente la production
    • Disponible en bases blanches teintables et neutres
    • Formulations à <100 et <250 g/L de COV


    SÉRIE ULTRASHIELD

    Solutions de produits haute performance pour les projets de maintenance industrielle à usage intensif

    La gamme ULTRASHIELD est une série de revêtements conçus pour protéger les surfaces dans des environnements exigeants où une durabilité accrue est indispensable. *Réservé à un usage professionnel. Ne convient pas à un usage résidentiel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultrashield-gloss-water-based-epoxy
    • Famille de produitsWater‑Based Epoxy Coating
    • Groupe de produitsBase Coat, Primer, Topcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord