Publier vos produits
VERSAGLOSS® Interior/Exterior Paint
VERSAGLOSS® Interior/Exterior Paint

    VERSAGLOSS® Interior/Exterior Paint

    Traduit par Google,


    VERSAGLOSS
    | Peinture intérieure/extérieure

    VERSAGLOSS est une peinture acrylique brillante professionnelle pour intérieur et extérieur offrant une excellente résistance au blocage, une adhérence optimale et une grande facilité de retouche. Auto-apprêtante sur plaques de plâtre neuves, elle s'applique facilement et offre un bon rendu au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

    Pourquoi les peintures VERSAGLOSS surpassent la concurrence

    • Excellente retouche
    • Bonne qualité de cuir et grande durabilité

    Pour une utilisation sur ces substrats

    • cloisons sèches
    • Maçonnerie
    • Bois
    • Métal


    Contactez Dunn-Edwards Paints

    Spécifications techniques
    • Réference unique.versagloss-interior-exterior-paint
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsInterior/ Exterior Paints & Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord