Publier vos produits
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
    DURAVIT AG

    B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010

    Traduit par Google,
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Flexibles de raccordement
    • Flexible : l'aérateur avec son jet orientable +/- 10° évite la pulvérisation (aérateur orientable)
    • Installation au sol
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Bruit minimal : pas de bruits gênants de la robinetterie dans les pièces adjacentes (classe de bruit I, max. 20 dB)
    • Une poignée
    • Vidange de sortie avec tige de traction pour ouvrir et fermer facilement le bassin
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Jet agréablement doux et plein : l'eau enrichie en air empêche la pulvérisation incontrôlée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable
    • La limite de température peut être ajustée individuellement pour protéger contre les températures excessivement élevées
    • Économie d'eau : débit de max. 5,5 litres par minute (à 3 bars)
    Spécification
      • Duravit B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010001010
      • Duravit B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010002010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B1-Single-lever-washbasin-mixer-137x42x155-mm-B11010
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsSingle lever washbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)137
    • Profondeur (mm)42
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures