Publier vos produits
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
    DURAVIT AG

    D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Peu encombrant : en raison de sa petite taille, il est idéal pour les salles de bain avec un petit plan d'étage ou la salle de bain d'invités
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0705450000
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 07054500002
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D-Code-Hand-sink-450-mm-070545
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsHand sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures