Publier vos produits
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1100x750 mm - 720097

    Traduit par Google,
    • En plastique résistant aux chocs et aux chocs avec une surface agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    Spécification
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720097000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720097000000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D-Code-Shower-tray-1100x750-mm-720097
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsShower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures