Publier vos produits
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239

    Traduit par Google,
    • Installation directe
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Convient aux applications sans barrière
    • Le siège et le couvercle des toilettes ne peuvent être retirés qu'avec un outil
    • Avec une tige de charnière continue, assurant robustesse et stabilité
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle
    Spécification
      • Duravit DuraStyle Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, 379x507x43 mm - 0062390000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuraStyle-Toilet-seat-379x507x43-mm-006239
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)43
    • Largeur (mm)379
    • Profondeur (mm)507
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireDuroplast
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enBulgarie
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste