Publier vos produits
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    Traduit par Google,
    • Superposé
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • Famille de produitsActuator plates
    • Groupe de produitsMechanical flush plate for WC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures