Publier vos produits
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
    DURAVIT AG

    C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070

    Traduit par Google,
    • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Flexible : l'aérateur avec son jet orientable +/- 10° évite la pulvérisation (aérateur orientable)
    • Pour une installation encastrée - mécanisme installé de manière invisible dans le mur, parties visibles réduites à l'essentiel
    • Bruit minimal : pas de bruits gênants de la robinetterie dans les pièces adjacentes (classe de bruit I, max. 20 dB)
    • Une poignée
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Jet agréablement doux et plein : l'eau enrichie en air empêche la pulvérisation incontrôlée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable
    • Économie d'eau : débit de max. 5 litres par minute (à 3 bars)
    • Sans tige de traction et ensemble de vidange. Veuillez commander la valve de chasse séparément.
    Spécification
      • Duravit C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070003010
      • Duravit C.1 Single lever washbasin mixer Black Matt 173x174x74 mm - C11070003046
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duravit-C1-Single-lever-washbasin-mixer-173x174x74-mm-C11070
    • Famille de produitsWashbasin fittings
    • Groupe de produitsSingle lever washbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)74
    • Largeur (mm)173
    • Profondeur (mm)174
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.06
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures