Publier vos produits
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451

    Traduit par Google,
    • Installation directe
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-eau et anti-salissures, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Le siège et le couvercle des toilettes peuvent être facilement retirés en un seul mouvement, sans l'utilisation d'outils ou de boutons-poussoirs - pour un nettoyage rapide et facile de la céramique et du siège
    Spécification
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0064510000
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, Anthracite Matt, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Anthracite, Wrap over - 0064511300
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Happy-D2-Toilet-seat-359x430x43-mm-006451
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)43
    • Largeur (mm)359
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalDuroplast
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enBulgarie
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings