Publier vos produits
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1031 Installation element dry installation for WC

    Traduit par Google,
    • Pour installation à sec
    • Intensité de chasse réglable individuellement
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • Minimum d'eau de chasse nécessaire : seulement 3 litres
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC, 6 l, Powder-coated, 500x90x1150 mm - WD1031000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Installation-element-dry-installation-for-WC-WD1031
    • Famille de produitsInstallation elements
    • Groupe de produitsInstallation element dry installation for WC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)11.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEG017910
    • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets