Publier vos produits
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
    DURAVIT AG

    Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956

    Traduit par Google,
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Offre suffisamment d'espace pour un seul rouleau de papier toilette
    • Installation murale
    Spécification
      • Duravit Karree Spare roll holder, Chrome, 68x68x158 mm - 0099561000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Karree-Spare-roll-holder-68x68x158-mm-009956
    • Famille de produitsToilet accessories
    • Groupe de produitsSpare roll holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)158
    • Largeur (mm)68
    • Profondeur (mm)68
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures