Publier vos produits
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    Traduit par Google,
    • Orientable jusqu'à 180°
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Deux bras, offrant de la place pour jusqu'à deux serviettes
    • Installation murale
    Spécification
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Karree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • Famille de produitsWash area accessories
    • Groupe de produitsTowel rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)68
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings