Publier vos produits
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
    DURAVIT AG

    Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431

    4.6 sur 5 étoiles4.6(11 Avis)
    Traduit par Google,
    • 2 pentes de dossier offrent un coin salon confortable pour deux
    • Perçage de rebord de baignoire possible : une ferrure de rebord de baignoire peut être montée sur la baignoire
    • Comprend un effaceur de saleté pour un nettoyage facile des taches légères
    • Possibilité d'installation d'une poignée de baignoire Duravit pour une entrée et une sortie en toute sécurité (installation uniquement possible en usine)
    • Installation en coin gauche
    • Surface antidérapante pour une assise ferme lors de la douche (classe de résistance au glissement B)
    • Offre suffisamment d'espace pour deux personnes
    • Panneau sans couture, comme issu d'un seul moulage
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Luv Bathtub, 1850x950 mm White Matt, Left corner, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow - 700431000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Luv-Bathtub-1850x950-mm-700431
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)485
    • Largeur (mm)1850
    • Profondeur (mm)950
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePolymer
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures