Publier vos produits
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
    DURAVIT AG

    Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244

    4.2 sur 5 étoiles4.2(12 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Particulièrement peu encombrant : en raison de sa petite taille, il est idéal pour les salles de bains avec un petit plan d'étage ou la salle de bain d'invités
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Corner Basin, 430 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0752440000
      • Duravit Starck 3 Corner Basin, 430 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 07524400001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-3-Corner-sink-430-mm-075244
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsCorner sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures