Publier vos produits
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    Traduit par Google,
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • Famille de produitsUrinals
    • Groupe de produitsUrinal partition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)705
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)16.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures