Publier vos produits
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Installation sous plan
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin 530 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0305490000
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin 530 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03054900001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-3-Vanity-washbasin-530-mm-030549
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsVanity washbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)365
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)8.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures