Publier vos produits
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
    DURAVIT AG

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    Traduit par Google,
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Installation murale
    Spécification
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • Famille de produitsWash area accessories
    • Groupe de produitsToothbrush cup
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)173
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010556
    • Nom ETIMToothbrush holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings