Publier vos produits
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Traduit par Google,

    Élément d'installation Duravit DuraSystem pour installation à sec des toilettes

    Spécification
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Toilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • Famille de produitsInstallation elements
    • Groupe de produitsToilet frame for wet installation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1135
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEG017910
    • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Afrique