Publier vos produits
Architec Vanity basin 031840
Architec Vanity basin 031840
    DURAVIT AG

    Architec Vanity basin 031840

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Architec Vanity washbasin, counter top, 400 mm, White High Gloss, Overflow - 0318400000
      • Duravit Architec Vanity washbasin, counter top, 400 mm, White High Gloss, Overflow, Wondergliss - 03184000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.architec-vanity-basin-031840
    • Famille de produitsArchitec
    • Groupe de produitsVanity basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures