Publier vos produits
Duravit Bento Starck Box Vasque à poser 550 mm Blanc satiné, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Version rectifiée – 2381553071
Duravit Bento Starck Box Vasque à poser 550 mm Blanc satiné, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Version rectifiée – 2381553071
Duravit Bento Starck Box Vasque à poser 550 mm Blanc satiné, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Version rectifiée – 2381553071
Duravit Bento Starck Box Vasque à poser 550 mm Blanc satiné, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Version rectifiée – 2381553071
Duravit Bento Starck Box Vasque à poser 550 mm Blanc satiné, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Version rectifiée – 2381553071
    DURAVIT AG

    Duravit Bento Starck Box Vasque à poser 550 mm Blanc satiné, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Version rectifiée – 2381553071

    • 1 cuve
    • 1 espace de toilette
    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • Bonde non refermable avec cache en céramique de la même couleur que la cuve incluse : le cuve et la bonde fusionnent optiquement en une unité parfaite
    • Bonde sans fonction de rétention, permet toujours à l'eau de s'écouler
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous rectifié, donc adapté à l'installation sur des plans de toilette ou des meubles sous lavabo avec plan de toilette
    • Email céramique antibactérien : 99,9 % des bactéries sont inhibées après 24 heures (HygieneGlaze)
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Installation à poser
    • Matériau innovant DuraCeram® : permet d'obtenir des formes raffinées aux parois extrêmement fines - hygiénique, facile d'entretien et en même temps extrêmement robuste, résistant à l'abrasion et aux rayures
    • Posé
    • Sans trop-plein
    • Îlot de robinetterie intégré
    Spécification
    • Duravit Bento Starck Box Vasque à poser, Blanc satiné, DuraCeram®, Hygieneglaze, Rectangulaire, Nombre espaces de toilette: 1, Plage de robinetterie: Non, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 Au centre, Trop-plein: Non, Version rectifiée, Bonde incl., 550 mm - 2381553071
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bento-starck-box-washbowl-white-satin-matt-550-mm-238155
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)460
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin