Publier vos produits
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
    DURAVIT AG

    C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • 2 poignées
    • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Flexibles de raccordement
    • Flexible : l'aérateur avec son jet orientable +/- 10° évite la pulvérisation (aérateur orientable)
    • Installation au sol
    • Idéal pour les robinets à triple alésage
    • Bruit minimal : pas de bruits gênants de la robinetterie dans les pièces adjacentes (classe de bruit I, max. 20 dB)
    • Vidange de sortie avec tige de traction pour ouvrir et fermer facilement le bassin
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Jet agréablement doux et plein : l'eau enrichie en air empêche la pulvérisation incontrôlée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable
    • Économie d'eau : débit de max. 5 litres par minute (à 3 bars)
    Spécification
      • Duravit C.1 3 Hole basin mixer, Waste set, Projection: 140 mm, Chrome, 550x158x140 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - C11060005010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C1-3-Hole-basin-mixers-550x140x158-mm-C11060
    • Famille de produitsWashbasin fittings
    • Groupe de produits3 Hole basin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)158
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures