Publier vos produits
C.1 Single lever washbasin mixer C1101002
C.1 Single lever washbasin mixer C1101002
C.1 Single lever washbasin mixer C1101002
C.1 Single lever washbasin mixer C1101002
C.1 Single lever washbasin mixer C1101002
    DURAVIT AG

    C.1 Single lever washbasin mixer C1101002

    Traduit par Google,
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Flexibles de raccordement
    • Flexible : l'aérateur avec son jet orientable +/- 10° évite la pulvérisation (aérateur orientable)
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Bruit minimal : pas de bruits gênants de la robinetterie dans les pièces adjacentes (classe de bruit I, max. 20 dB)
    • Une poignée
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Jet agréablement doux et plein : l'eau enrichie en air empêche la pulvérisation incontrôlée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable
    • Économie d'eau : débit de max. 5 litres par minute (à 3 bars)
    • Sans tige de traction et ensemble de vidange. Veuillez commander la valve de chasse séparément.
    Spécification
      • Duravit C.1 single lever basin mixer S, Chrome, 121x155x40 mm, Projection: 91 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - C11010002010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.c1-single-lever-washbasin-mixer-c11010002
    • Famille de produitsC.1
    • Groupe de produitsSink fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)121
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Poids net (Kg)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures