Publier vos produits
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 233950

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Le matériau innovant DuraCeram® permet des formes précises avec des parois exceptionnellement fines : hygiénique, facile d'entretien, extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et aux rayures
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 500 mm, White High Gloss, Trioval, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2339500000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 500 mm, White High Gloss, Trioval, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23395000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cape-cod-washbowl-233950
    • Famille de produitsCape Cod
    • Groupe de produitsWashbowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)405
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Poids net (Kg)5.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment