Publier vos produits
Duravit Circle Mitigeur monocommande de lavabo S Chromé brillant – CE1010001010
Duravit Circle Mitigeur monocommande de lavabo S Chromé brillant – CE1010001010
Duravit Circle Mitigeur monocommande de lavabo S Chromé brillant – CE1010001010
Duravit Circle Mitigeur monocommande de lavabo S Chromé brillant – CE1010001010
    DURAVIT AG

    Duravit Circle Mitigeur monocommande de lavabo S Chromé brillant – CE1010001010

    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • AirPlus : Jet plein et agréablement doux grâce à l'ajout d'air dans le mousseur
    • Convient pour un fonctionnement avec un chauffe-eau
    • Durable et hygiénique : une cartouche céramique efficace et durable
    • Flexibles de raccordement
    • Garniture de vidage avec tirette pour une ouverture et une fermeture faciles de la cuve
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    • Une poignée
    Spécification
    • Duravit Circle Mitigeur monocommande de lavabo S, Chromé, Cartouche céramique, Hauteur: 152 mm, Longueur de bec: 100 mm, Type de raccordement alimentation eau: Flexibles de raccordement, Dimensions raccordement flexible: 3/8", Type de jet: Jet normal, Mousseur avec EasyClean, Débit (3 bars): 4,5 l/min, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Avec tirette et garniture de vidage, Variante poignée: Poignée levier - CE1010001010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.circle-single-lever-basin-mixer-s-chrome-high-gloss-ce1010001
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)152
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap