Publier vos produits
Luv Baignoire Blanc mat 1600x750 mm - 700461
Luv Baignoire Blanc mat 1600x750 mm - 700461
Luv Baignoire Blanc mat 1600x750 mm - 700461
Luv Baignoire Blanc mat 1600x750 mm - 700461
    DURAVIT AG

    Luv Baignoire Blanc mat 1600x750 mm - 700461

    • 2 dossiers permettent de s'asseoir confortablement à deux
    • A poser en îlot
    • Avec trop-plein
    • En DuroCast Plus : résine minérale durable teintée dans la masse, avec une finition mate pour un toucher chaud et agréable.
    • Finition antidérapante pour un meilleur maintien lors de la douche (Classe B de résistance à la glissance)
    • Gomme nettoyante incluse pour un nettoyage facile des salissures légères
    • Habillage baignoire sans jointure, comme coulé d'une seule pièce
    • La bonde push-open peut être fermée et ouverte d'une simple pression du doigt, ce qui facilite la rétention ou l'écoulement de l'eau
    • Montage d'une barre d'appui pour baignoire Duravit pour entrer et sortir de la baignoire en toute sécurité (montage possible uniquement en usine)
    Spécification
    • Duravit Luv Baignoire, Ovale, Type de montage: A poser en îlot, Habillage sans jointure, Blanc mat, Matériau: Résine minérale, DuroCast Plus, Nombre dossiers: 2, Pieds incl., Vidage avec trop-plein incl., Trop-plein: Oui, Position vidage: Au centre, Position trop-plein: Au centre, Volume utile: 165 l, Profondeur intérieure: 460 mm - 700461000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luv-bathtub-1600x750-mm-700461
    • Famille de produitsTubs + spa
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)615
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)115
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs