Publier vos produits
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070745
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070745
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070745
    DURAVIT AG

    D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070745

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Peu encombrant : en raison de sa petite taille, il est idéal pour les salles de bain avec un petit plan d'étage ou la salle de bain d'invités
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0707450000
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 07074500002
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 0707450070
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 07074500702
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D-Code-Hand-sink-450-mm-070745
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsHand sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures