Publier vos produits
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
      • 1 aire de lavage
      • Paroi arrière vitrée : permet une utilisation autonome, par exemple en plaçant un robinet ou un miroir derrière le lavabo.
      • Idéal pour les robinets à alésage simple
      • Comprend un clip de trop-plein chromé
      • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
      • Convient pour une installation avec des meubles
      • Avec pont de robinet
      • avec trop-plein
      Spécification
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      Spécifications techniques
      • Réference unique.d-neo-undermount-sink-035760
      • Famille de produitsD-Neo
      • Groupe de produitsUndermount sink
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-05-14
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)170
      • Largeur (mm)600
      • Profondeur (mm)440
      En rapport
      • Matériel principalCéramique
      • Poids net (Kg)11.1
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Nom UNSPSCSanitary ware
      • Code UNSPSC301815
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
      • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
      • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
      • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
      • Numéro OmniClass23-21 43 23
      • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
      • Code CSI UniFormat IIE1010
      • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment