Publier vos produits
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Au sol, donc adapté à l'installation sur des consoles ou des meubles sous-vasque avec consoles
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-undermount-sink-035860
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsUndermount sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)9.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment