Publier vos produits
DE4218 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4218 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4218 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4218 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    Traduit par Google,

    • 100 % qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les normes de qualité les plus élevées.
    • La charnière de porte automatique avec amortissement assure une fermeture en douceur
    • Livré complètement assemblé et ajusté
    • Charnières à droite
    • Insensible à l'humidité : pas de bords ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Une porte qui s'ouvre à droite
    • Une poignée
    • Avec poignée continue pour une ouverture et une fermeture faciles
    • Avec poignée pour une ouverture et une fermeture faciles

    Spécification
    • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, 364x222 mm, hinge position: left, number of doors: 1

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4218L1818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE4218L0707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE4218L1616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE4218L2121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE4218L2222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE4218L3030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE4218L3535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE4218L4343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE4218L4949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE4218L5353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE4218L7575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE4218L7979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE4218L9191

      Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, 364x222 mm, hinge position: right, number of doors: 1

      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE4218R0707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE4218R1616
      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE4218R1818
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE4218R2121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE4218R2222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE4218R3030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE4218R3535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE4218R4343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE4218R4949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE4218R5353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE4218R7575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE4218R7979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE4218R9191
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4218
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsVanity unit wall-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)364
    • Profondeur (mm)222
    En rapport
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings