Publier vos produits
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
    DURAVIT AG

    DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510

    Traduit par Google,
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Minimum d'eau de chasse nécessaire : seulement 3 litres
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit DuraStyle Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left, 3/8" - 0935100005
      • Duravit DuraStyle Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left, 3/8", WonderGliss - 09351000051
      • Duravit DuraStyle Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left, 3/8" - 0935100085
      • Duravit DuraStyle Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left, WonderGliss - 09351000851
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-tank-093510
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsCistern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)13.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010204
    • Nom ETIMAccessories, shower/WC
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures