Publier vos produits
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Attachement-montage
    • Le matériau innovant DuraCeram® permet des formes précises avec des parois exceptionnellement fines : hygiénique, facile d'entretien, extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et aux rayures
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Superposé
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328430000
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284300001
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328432600
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284326001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duravit-Cape-Cod-Washbowl-430-mm-232843
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures