Publier vos produits
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Toilet set floorstanding 390x655x775 mm - 418319

    Traduit par Google,
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-eau et anti-salissures, antistatique et résistant aux rayons UV
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Eau de chasse minimale requise : seulement 3 litres
    • Le siège et le couvercle des toilettes ne peuvent être retirés qu'avec un outil
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit Duravit No.1 Toilet set floorstanding, Toilet close-coupled:2183090000, 655 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Minimum flushing water volume: 3 l, Outlet drain waagerecht, Barrier-free version, Concealed fixation, For bowl mounted cistern Yes, Cistern: 0941000005, 3-6 l, Dual Flush, Toilet seat: 0020710000, Lid colour: White High Gloss, 390x655x775 mm - 41831900A1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duravit-No1-Toilet-set-floorstanding--390x655x775-mm-418319
    • Famille de produitsToilet sets
    • Groupe de produitsToilet set floorstanding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)655
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)42.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste