Publier vos produits
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet wall mounted 252859

    Traduit par Google,

    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Système de montage Durafix breveté : kit de montage dissimulé en métal, montage particulièrement simple et rapide - et totalement invisible
    • Installation murale
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs

    Spécification
      • Duravit ME by Starck Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, UWL-class: 1 - 2528590000
      • Duravit ME by Starck Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, WonderGliss, UWL-class: 1 - 25285900001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-toilet-wall-mounted-252859
    • Famille de produitsME by Starck
    • Groupe de produitsToilet wall mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste