Publier vos produits
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430

    Traduit par Google,

    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Installation murale
    • Sans eau : la membrane du tuyau intégrée dans le drain ne s'ouvre que lorsque l'urine s'écoule et se referme ensuite automatiquement, évitant ainsi les odeurs.
    • Sans rebord de rinçage pour un nettoyage particulièrement facile

    Spécification
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material - 2814300000
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material - 2814300007
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2814302000
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2814302007
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-urinal-me-by-starck-dry-281430
    • Famille de produitsME by Starck
    • Groupe de produitsUrinal ME by Starck Dry
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Poids net (Kg)14.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures