Publier vos produits
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709

    Traduit par Google,
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : classe 1 du label unifié sur l'eau (UWL).
    • Volume d'eau pour la chasse d'eau : 4 litres
    • Fabriqué en céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures, d'une grande dureté, facile à nettoyer et à la surface hygiénique.
    • Modèle à lavage automatique : pour un minimum d’odeurs
    Spécification
    • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition White High Gloss

      540 mm, Designer: Philippe Starck, Flush construction: Washdown model,

      Flushing rim: without flush rim, Sanitary ware, Wall-mounted, Outlet

      drain: horizontal, Large flushing volume: 4 l, Fixing included: Durafix

      Pro, Unified Water Label (UWL) Class: 1, CE label 1: EN997, EAN No.:

      4067116478587, Article weight: 26 kg, Dimensions (width/length x

      Depth/Width x Height): 370 x 540 x 340 mm, Article no.: 290709AA00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-wall-mounted-toilet-hero-edition
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette