Publier vos produits
P3 Comforts Lavabo Blanc brillant 1250 mm - 233212
P3 Comforts Lavabo Blanc brillant 1250 mm - 233212
P3 Comforts Lavabo Blanc brillant 1250 mm - 233212
P3 Comforts Lavabo Blanc brillant 1250 mm - 233212
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Lavabo Blanc brillant 1250 mm - 233212

    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Comprend un clip de trop-plein chromé
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1250 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2332120060
    Spécifications techniques
    • Réference unique.p3-comforts-washbasin-furniture-washbasin-233212
    • Famille de produitsP3 Comforts
    • Groupe de produitsWashbasin, furniture washbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)1250
    En rapport
    • Poids net (Kg)33.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures