Publier vos produits
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin asymmetric 233312
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin asymmetric 233312
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin asymmetric 233312
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin asymmetric 233312
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin asymmetric 233312

    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Comprend un clip de trop-plein chromé
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1250 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, WonderGliss, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 23331200001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.p3-comforts-washbasin-furniture-washbasin-asymmetric-233312
    • Famille de produitsP3 Comforts
    • Groupe de produitsWashbasin, furniture washbasin asymmetric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)1250
    En rapport
    • Poids net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures