Publier vos produits
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
    DURAVIT AG

    SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000

    Traduit par Google,

    • Douche confort avec tiges de douche mobiles vers l'avant et vers l'arrière pouvant être activée pendant l'utilisation de la douche arrière ou dame
    • Température de l'eau du jet de douche réglable en continu
    • Fonction de détartrage intégrée
    • En Duroplast de haute qualité : matériau durable, facile d'entretien, anti-poussière, anti-eau et anti-salissures, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Fonction veilleuse : la piscine intérieure éclairée assure une orientation et une sécurité appropriées dans l'obscurité, sans interrompre le reste du corps avec une lumière trop vive
    • Douche arrière pour un nettoyage agréable et sûr
    • Télécommande avec boutons rétro-éclairés
    • Chauffage à flux continu économe en ressources : l'eau de la douche n'est chauffée qu'en cas de besoin, mais toujours dans la quantité requise
    • Le capteur de siège empêche le démarrage involontaire des fonctions de douche
    • Intensité du jet de douche réglable en continu
    • Position de la barre de douche réglable individuellement et en continu
    • Spécialement développé pour les utilisatrices, le Ladywash assure un nettoyage agréable avec un jet d'eau doux
    • La douchette et le pommeau de douche se nettoient automatiquement avant et après chaque utilisation pour une hygiène maximale
    • La température du siège chauffant est réglable en continu pour régler la température de confort idéale
    • Jusqu'à deux profils d'utilisateur peuvent être programmés pour enregistrer les préférences et les paramètres personnels et les appeler en appuyant sur un bouton
    • Sèche-cheveux à air chaud pour un séchage doux et soigneux après l'utilisation des fonctions de douche
    • Température du séchoir à air chaud réglable en continu, pour une sélection individuelle d'une température confortable
    • Avec siège chauffant : la température du siège des toilettes peut être réglée individuellement
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle

    Spécification
      • Duravit SensoWash Starck f Plus Shower toilet seat, Suitable for series ME by Starck, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: 3 Steps, Controllable spray jet temperature steps: 4 Steps, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Warm air dryer, Seat heater, Remote control, App, Number of programmable user profiles: 2, Odour extraction, Decalcification function - 612000012000320
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sensowash-starck-f-shower-toilet-seat-612000
    • Famille de produitsSensoWash Starck f
    • Groupe de produitsShower-toilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)378
    • Profondeur (mm)573
    En rapport
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Description de l'Uniclass 2015Shower seats
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 11 11
    • Titre OmniClassToilet Partitions
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures