Publier vos produits
Duravit SensoWash u WC douche intégré, , Blanc, A poser - 622000011001301
Duravit SensoWash u WC douche intégré, , Blanc, A poser - 622000011001301
Duravit SensoWash u WC douche intégré, , Blanc, A poser - 622000011001301
Duravit SensoWash u WC douche intégré, , Blanc, A poser - 622000011001301
Duravit SensoWash u WC douche intégré, , Blanc, A poser - 622000011001301
Duravit SensoWash u WC douche intégré, , Blanc, A poser - 622000011001301
Duravit SensoWash u WC douche intégré, , Blanc, A poser - 622000011001301
    DURAVIT AG

    Duravit SensoWash u WC douche intégré, , Blanc, A poser - 622000011001301

    • Avec amortisseur de fermeture, pour une fermeture silencieuse et en douceur de la lunette et du couvercle
    • Avec chauffage de la lunette : la température de l'abattant peut être réglée individuellement
    • Bride entièrement émaillée : la finition lisse empêche le dépôt de saleté et de résidus
    • Buse de douche démontable
    • Chauffe-eau économe en ressources : l'eau de la douche n'est chauffée qu'en fonction des besoins, mais toujours dans la quantité requise
    • Douche oscillatoire avec mouvement de va-et-vient de la douchette pouvant être enclenchée durant l'utilisation de la douche rectale ou de la douche féminine
    • Douche rectale pour un nettoyage agréable et sûr
    • Fonction détartrage intégrée
    • Fonction veilleuse : l'éclairage intérieur de la cuvette assure une orientation et une sécurité adéquates dans l'obscurité, sans interrompre l'état de repos du corps avec une lumière trop vive
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 5 litres
    • Installation à poser
    • Intensité du jet de douche réglable en continu
    • Jusqu'à deux profils utilisateurs peuvent être programmés pour enregistrer les préférences et les paramètres personnels et les appeler par simple pression d'une touche
    • La barre de douche et la buse de douche se nettoient automatiquement avant et après chaque utilisation pour une hygiène maximale
    • La température du chauffage de la lunette est réglable en continu pour régler la température de confort idéale
    • Le capteur de présence de l'abattantt empêche le démarrage intempestif des fonctions de douche
    • Le couvercle s'ouvre et se ferme par simple pression d'une touche Paramétré en conséquence, il s'ouvre à l'approche de l'utilisateur et se ferme tout à fait automatiquement et sans contact quand celui-ci s'éloigne.
    • Position de la barre de douche réglable individuellement et en continu
    • Rinçage double touche à faible consommation d'eau : un petit ou un grand volume de rinçage peut être sélectionné selon les besoins (double touche)
    • Spécialement développée pour la gente féminine, la douche féminine assure un nettoyage agréable avec un jet d'eau doux
    • Séchoir à air chaud pour un séchage doux et soigneux après utilisation des fonctions de douche
    • Température de l'eau du jet réglable en continu
    • Température du séchoir à air chaud réglable en continu, pour une définition individuelle d'une température confortable
    • Télécommande avec touches rétro-éclairées
    Spécification
    • Duravit SensoWash u WC douche intégré, A poser, Bride: Rimless, Action siphonique/siphon, Type évacuation Vertical, Blanc, Raccordements électriques caché, Type de matériau abattant: Polypropylène, Type de matériau couvercle: Thermoplast, Douche rectale, Douche féminine, Douche oscillatoire: Oscillant, Position douchette réglable: réglable en continu, Intensité du jet de douche réglable: réglable en continu, Séchoir à air chaud, Chauffage de la lunette, Appli, Télécommande, Nombre de profils utilisateurs programmables: 2, Aspiration d'odeurs, Fonction détartrage, Type de commandes: Appli, Télécommande, Nombre de profils utilisateurs programmables: 2, Aspiration d'odeurs, Nettoyage automatique barre et buse de douche, Fonction détartrage, Mode économie d'énergie: réglable, Mode vacances, Tension nominale: 110 V, Fréquence min.: 60 Hz, Veilleuse de nuit - 622000011001301
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sensowash-u-integrated-shower-toilet-white-622000011
    • Famille de produitsShower toilets
    • Groupe de produitsIntegrated shower toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)479
    • Largeur (mm)706
    • Profondeur (mm)396
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010025
    • Nom ETIMShower/toilet seat