Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
duravit/products/f26bee3e-6bbd-4dd9-a9cf-a39ad65e218c
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
Douches et Accessoires Flexible de douche Bronze brossé - UV0610007
Disponible en États-Unis
DURAVIT AG
Suivre
Douches et Accessoires Flexible de douche Bronze brossé - UV0610007
Flexible de douche résistant aux flexions grâce à la protection anti-torsion
Télécharger
Spécification
Spécification
Duravit Douches et Accessoires Flexible de douche, Bronze brossé, Dispositif anti-torsion: Oui, Forme écrou: Conique, 1600 mm - UV0610007004
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
shower-hose-uv0610007
Famille de produits
Accessories
Groupe de produits
Shower hose
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-04-09
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
23
Largeur (mm)
1600
Profondeur (mm)
23
Liens
Liens
URL du produit
https://pro.duravit.fr/p/UV0610007
Instructions d'installation
https://duravit-public-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2/3/Duravit_MI_2324889.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Plastique
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
0.345
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011535
Nom ETIM
Shower hose
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Produits similaires
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.1
(
254
)
Télécharger
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
107
)
Télécharger
DURAVIT AG
Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1, Technologie Tip-On – LC4881007070000
Télécharger
DURAVIT AG
DE4967 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.6
(
5
)
Télécharger
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.2
(
64
)
Télécharger
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.1
(
15
)
Télécharger